A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok gomba alakú fogantyúval, állítható
03418-10

Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok gomba alakú...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Gomba alakú fogantyú, ellenanya, állítóanya és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4542 nemesacél.
Golyók, nemesacél 1.4125.
Nyomórugók, nemesacél 1.4310.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:A golyósretesz-csapok részegységek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap a rögzítendő részekbe helyezhető.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelik a kapcsolatot.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök:- Nagyobb teherbírás a szabványos golyósretesz-csapokhoz képest.
- Az ellenanyákkal és az állítóanyákkal fokozatmentesen beállítható a hossztartomány. Ezzel játékmentesen felhelyezhető az ellendarabra.
- Az 1.4542 nemesacél csap edzett, és nagy nyírószilárdság és rendkívüli teherbírás jellemzi.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03418-10 Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok gomba alakú fogantyúval, állítható 275 kB

Rajzok

Nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapok gomba alakú fogantyúval, állítható

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3LL1L2L3L5Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03418-10-119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 24,83 €
03418-10-119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 24,83 €
03418-10-119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 24,83 €
03418-10-119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 24,83 €
03418-10-119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 25,64 €
03418-10-119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 25,04 €
03418-10-119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 25,04 €
03418-10-119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 25,04 €
03418-10-119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 25,04 €
03418-10-119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 26,45 €
03418-10-119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 26,45 €
03418-10-119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 26,45 €
03418-10-119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 26,45 €
03418-10-119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 26,45 €
03418-10-125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 26,55 €
03418-10-125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 26,55 €
03418-10-125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 28,12 €
03418-10-125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 28,12 €
03418-10-125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 28,12 €
03418-10-125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 28,12 €
03418-10-125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 28,12 €
03418-10-125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 33,57 €
03418-10-125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 33,57 €
03418-10-125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 34,59 €
03418-10-125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 34,59 €
03418-10-125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 34,59 €
03418-10-125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 34,59 €
03418-10-125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 34,59 €
03418-10-125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 35,73 €
03418-10-13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 35,19 €
03418-10-13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 36,05 €
03418-10-13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 36,05 €
03418-10-13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 36,05 €
03418-10-13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 36,05 €
03418-10-13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 36,05 €
03418-10-13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 37,18 €
03418-10-13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 37,18 €
03418-10-13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 38,26 €
03418-10-135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 51,54 €
03418-10-135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 51,54 €
03418-10-135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 51,54 €
03418-10-135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 51,54 €
03418-10-135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 51,54 €
03418-10-135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 54,35 €
03418-10-135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 54,35 €
03418-10-135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 56,78 €