A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásTermékleírás:AA golyós rögzítőcsapok az alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és csatlakoztatására szolgálnak. A zárható változat megakadályozza a csatlakozás illetéktelen meglazítását.

A nyomóhenger-zár kulccsal történő kinyitásával a két golyó feloldható és a csatlakoztatandó részek kihúzhatók. Ha a nyomóhenger-zárat kézzel tolja be, a golyók biztonságosan rögzítik a csatlakozást. A golyókat csak kulccsal lehet kireteszelni.
Anyag:Rozsdamentes acél elemek.
Zamak zár.
Horganyzott acél kulcs.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása nélkül. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési értékek a DIN 50141 szabvány alapján lettek kiszámítva. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a golyós rögzítőcsap megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

Sokféle anyag, amelyen a golyós rögzítőcsapokat használják, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.

A nyomózár generálkulcsos. Az összes záróhenger ugyanazzal a kulccsal nyitható. A zárható golós rögzítőcsapot két kulccsal szállítjuk.
Egyedi igényre:További kivitelek.Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Rajzi hivatkozás:
A alak: fogantyúvájattal
B alak: fogantyúvájattal és gyűrűvel
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03415-05 Rozsdamentes acél golyós rögzítőcsapok zárható 171 kB

Rajzok (áttekintés)

Rozsdamentes acél golyós rögzítőcsapok zárható

Rozsdamentes acél golyós rögzítőcsapok zárható, A alak, süllyesztett markolattal

több információ

Rajzok

Rozsdamentes acél golyós rögzítőcsapok zárható, A alak, süllyesztett markolattal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusDD1D2D3LL1L2L5L6SWFogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03415-05-002208020Afogantyúvájattal2289,520207,849,227,82821838 24,16 €
03415-05-002208025Afogantyúvájattal2289,520257,849,232,82821838 24,16 €
03415-05-002208030Afogantyúvájattal2289,520307,849,237,82821838 26,98 €
03415-05-002208035Afogantyúvájattal2289,520357,849,242,82821838 26,98 €
03415-05-002208040Afogantyúvájattal2289,520407,849,247,82821838 26,98 €
03415-05-002208045Afogantyúvájattal2289,520457,849,252,82821838 26,98 €
03415-05-002208050Afogantyúvájattal2289,520507,849,257,82821838 26,98 €
03415-05-002210020Afogantyúvájattal22101220208,949,228,928211060 33,20 €
03415-05-002210025Afogantyúvájattal22101220258,949,233,928211060 33,20 €
03415-05-002210030Afogantyúvájattal22101220308,949,238,928211060 34,94 €
03415-05-002210035Afogantyúvájattal22101220358,949,243,928211060 34,94 €
03415-05-002210040Afogantyúvájattal22101220408,949,248,928211060 34,94 €
03415-05-002210045Afogantyúvájattal22101220458,949,253,928211060 34,94 €
03415-05-002210050Afogantyúvájattal22101220508,949,258,928211060 34,94 €
03415-05-002210060Afogantyúvájattal22101220608,949,268,928211060 36,78 €
03415-05-002212025Afogantyúvájattal221214,520259,949,234,928211286 30,32 €
03415-05-002212030Afogantyúvájattal221214,520309,949,239,928211286 31,66 €
03415-05-002212035Afogantyúvájattal221214,520359,949,244,928211286 31,66 €
03415-05-002212040Afogantyúvájattal221214,520409,949,249,928211286 31,66 €
03415-05-002212045Afogantyúvájattal221214,520459,949,254,928211286 31,66 €
03415-05-002212050Afogantyúvájattal221214,520509,949,259,928211286 31,66 €
03415-05-002212060Afogantyúvájattal221214,520609,949,269,928211286 33,12 €
03415-05-002212070Afogantyúvájattal221214,520709,949,279,928211286 33,92 €
03415-05-002212080Afogantyúvájattal221214,520809,949,289,928211286 33,92 €
03415-05-002216030Afogantyúvájattal221619203013,151,243,1282116153 47,07 €
03415-05-002216035Afogantyúvájattal221619203513,151,248,1282116153 47,07 €
03415-05-002216040Afogantyúvájattal221619204013,151,253,1282116153 47,07 €
03415-05-002216045Afogantyúvájattal221619204513,151,258,1282116153 47,07 €
03415-05-002216050Afogantyúvájattal221619205013,151,263,1282116153 47,07 €
03415-05-002216060Afogantyúvájattal221619206013,151,273,1282116153 50,74 €
03415-05-002216070Afogantyúvájattal221619207013,151,283,1282116153 50,74 €
03415-05-002216080Afogantyúvájattal221619208013,151,293,1282116153 53,89 €

Rozsdamentes acél golyós rögzítőcsapok zárható, B alak, süllyesztett markolattal és gyűrűvel

több információ

Rajzok

Rozsdamentes acél golyós rögzítőcsapok zárható, B alak, süllyesztett markolattal és gyűrűvel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusDD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWFogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03415-05-102208020Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2289,52033207,849,269,330,327,82821838 25,46 €
03415-05-102208025Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2289,52033257,849,269,330,332,82821838 25,46 €
03415-05-102208030Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2289,52033307,849,269,330,337,82821838 28,27 €
03415-05-102208035Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2289,52033357,849,269,330,342,82821838 28,27 €
03415-05-102208040Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2289,52033407,849,269,330,347,82821838 28,27 €
03415-05-102208045Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2289,52033457,849,269,330,352,82821838 28,27 €
03415-05-102208050Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2289,52033507,849,269,330,357,82821838 28,27 €
03415-05-102210020Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033208,949,269,330,328,928211060 34,35 €
03415-05-102210025Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033258,949,269,330,333,928211060 34,35 €
03415-05-102210030Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033308,949,269,330,338,928211060 36,08 €
03415-05-102210035Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033358,949,269,330,343,928211060 36,08 €
03415-05-102210040Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033408,949,269,330,348,928211060 36,08 €
03415-05-102210045Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033458,949,269,330,353,928211060 36,08 €
03415-05-102210050Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033508,949,269,330,358,928211060 36,08 €
03415-05-102210060Bfogantyúvájattal és gyűrűvel2210122033608,949,269,330,368,928211060 37,95 €
03415-05-102212025Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033259,949,269,330,334,928211286 31,35 €
03415-05-102212030Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033309,949,269,330,339,928211286 32,70 €
03415-05-102212035Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033359,949,269,330,344,928211286 32,70 €
03415-05-102212040Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033409,949,269,330,349,928211286 32,70 €
03415-05-102212045Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033459,949,269,330,354,928211286 32,70 €
03415-05-102212050Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033509,949,269,330,359,928211286 32,70 €
03415-05-102212060Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033609,949,269,330,369,928211286 34,12 €
03415-05-102212070Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033709,949,269,330,379,928211286 34,95 €
03415-05-102212080Bfogantyúvájattal és gyűrűvel221214,52033809,949,269,330,389,928211286 34,95 €
03415-05-102216030Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920333013,151,269,330,343,1282116153 47,95 €
03415-05-102216035Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920333513,151,269,330,348,1282116153 47,95 €
03415-05-102216040Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920334013,151,269,330,353,1282116153 47,95 €
03415-05-102216045Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920334513,151,269,330,358,1282116153 47,95 €
03415-05-102216050Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920335013,151,269,330,363,1282116153 47,95 €
03415-05-102216060Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920336013,151,269,330,373,1282116153 51,63 €
03415-05-102216070Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920337013,151,269,330,383,1282116153 51,63 €
03415-05-102216080Bfogantyúvájattal és gyűrűvel22161920338013,151,269,330,393,1282116153 54,79 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83