|
|
03410Rögzítő csap axiális biztosítóval |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.Szerelés:Az ellendarabon figyelembe kell venni az X méretet (bevezetési segítség).Rajzi hivatkozás:Él az ellendarabhoz Xmin. x 45° Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | X | Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
03410-1206010 | 12 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 19 | 7,4 | 16 | 1,1 | 12 |  | | 3,56 € | | 03410-1206012 | 12 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 21 | 7,4 | 18 | 1,1 | 12 |  | | 3,67 € | | 03410-1206016 | 12 | 6 | 2,1 | 16 | 6 | 25 | 7,4 | 22 | 1,1 | 12 |  | | 3,82 € | | 03410-1206020 | 12 | 6 | 2,1 | 20 | 6 | 29 | 7,4 | 26 | 1,1 | 12 |  | | 4,01 € | | 03410-1608012 | 16 | 8 | 2,1 | 12 | 6 | 22 | 9,4 | 18 | 1,1 | 22 |  | | 3,75 € | | 03410-1608016 | 16 | 8 | 2,1 | 16 | 6 | 26 | 9,4 | 22 | 1,1 | 22 |  | | 3,88 € | | 03410-1608020 | 16 | 8 | 2,1 | 20 | 6 | 30 | 9,4 | 26 | 1,1 | 22 |  | | 4,05 € | | 03410-1608025 | 16 | 8 | 2,1 | 25 | 6 | 35 | 9,4 | 31 | 1,1 | 22 |  | | 4,29 € | | 03410-2010012 | 20 | 10 | 2,8 | 12 | 8 | 24 | 11,8 | 20 | 1,2 | 35 |  | | 3,80 € | | 03410-2010016 | 20 | 10 | 2,8 | 16 | 8 | 28 | 11,8 | 24 | 1,2 | 35 |  | | 3,97 € | | 03410-2010020 | 20 | 10 | 2,8 | 20 | 8 | 32 | 11,8 | 28 | 1,2 | 35 |  | | 4,14 € | | 03410-2010025 | 20 | 10 | 2,8 | 25 | 8 | 37 | 11,8 | 33 | 1,2 | 35 |  | | 4,41 € | | 03410-2412016 | 24 | 12 | 2,8 | 16 | 8 | 29 | 13,8 | 24 | 1,2 | 51 |  | | 4,07 € | | 03410-2412020 | 24 | 12 | 2,8 | 20 | 8 | 33 | 13,8 | 28 | 1,2 | 51 |  | | 4,25 € | | 03410-2412025 | 24 | 12 | 2,8 | 25 | 8 | 38 | 13,8 | 33 | 1,2 | 51 |  | | 4,44 € | | 03410-2412030 | 24 | 12 | 2,8 | 30 | 8 | 43 | 13,8 | 38 | 1,2 | 51 |  | | 4,78 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|