A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, horganyzott.További információk:A kihajtható biztosítós rögzítő csapok mozgó elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és tartós összekapcsolására szolgálnak.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a "zárt" és "nyitott" helyzetek pontosságát.
Rajzi hivatkozás:
1) Reteszhorony
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03400 Rögzítő csap kihajtható biztosítóval 218 kB

Rajzok

Rögzítő csap kihajtható biztosítóval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számBB1DD1HLL1L2L5Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
Kihúzóerő F
N
CADTartoz.ÁrRendelés
03400-0602516,9212632564531612190 9,11 €
03400-0604016,9212634066046612190 9,30 €
03400-0605016,9212635067056612190 9,58 €
03400-0802516,9216842564631821270 9,58 €
03400-0804016,9216844066146821270 9,88 €
03400-0805016,9216845067156821270 10,04 €