A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesacél 1.4305.Kivitel:Fémtiszta.További információk:A golyósretesz-csapok felfogó perselyei kiválóan alkalmasak golyósretesz-csapok és rögzítő csapok egyszerű és gyors felfogására.Előnyök: - a felfogó perselyek központosításának lehetősége a központosító toldat révén adott.
- egyszerű és folyamatbiztos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03197 Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 220 kB

Rajzok

Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2D3LL3L4L5SWTCADTartoz.ÁrRendelés
03197-105125M12692547354 6,77 €
03197-106166M167,51230510565 7,81 €
03197-108168M16101230510585 7,81 €
03197-1102410M24131835687106 14,65 €
03197-1122412M24151835687126 14,65 €
03197-1163016M302024408119167 15,85 €