A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.

LONG-LOK menetbiztosító, nejlon.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:A golyósretesz-csapok felfogó perselyei kiválóan alkalmasak golyósretesz-csapok és rögzítő csapok egyszerű és gyors felfogására.Előnyök: - a felfogó perselyek központosításának lehetősége a központosító toldat révén adott.
- egyszerű és folyamatbiztos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
- a LONG-LOK menetbiztosító révén a beszerelési mélység pontosan a meglévő komponensekhez igazítható,
és így nincs szükség ütköztetésre.
Rajzi hivatkozás:
L2 = kb. két csavarmenet
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03197 Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz LONG-LOK menetbiztosítóval 297 kB
 Rugós szorítótalpak LONG-LOK menetrögzítővel 1,5 MB

Rajzok

Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz LONG-LOK menetbiztosítóval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADTartoz.ÁrRendelés
03197-1051215M1269251047354 7,86 €
03197-1061616M167,5123014510565 8,90 €
03197-1081618M1610123014510585 8,90 €
03197-11024110M2413183514687106 16,28 €
03197-11224112M2415183514687126 16,28 €
03197-11630116M30202440148119167 18,03 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83