A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesacél 1.4305.Kivitel:Fémtiszta.További információk:A golyósretesz-csapok felfogó perselyei kiválóan alkalmasak golyósretesz-csapok és rögzítőcsapok egyszerű és gyors felfogására.
A váll féloldali ütközőként szolgál.
Hajtásként egy belső hatszög kulcsnyílás szolgál.
Előnyök:- a váll révén egy definiált becsavarási mélység adódik.
- egyszerű és biztonságos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03197-05 Nemesacél felfogó perselyek vállal golyósretesz-csapokhoz 534 kB

Rajzok

Nemesacél felfogó perselyek vállal golyósretesz-csapokhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3D4HH1H2H3MSWTT1CADTartoz.ÁrRendelés
03197-05-1051252062013,5173102M12553 7,91 €
03197-05-106166247,52417,5203105M16653 9,12 €
03197-05-10816824102417,5203105M16853 9,12 €
03197-05-110241034133425255105M241055 15,68 €
03197-05-112241234153425255105M241255 15,68 €
03197-05-116301640204031285108M301655 18,50 €