A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Csap, 1.4542 nemesacél.
Fogantyú, EN-AC 46000 alumíniumprésöntvény.
Nyomógomb, EN-AW 2024 T4 alumínium.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, nemesacél.
Kivitel:Csap, edzett (min. 40 HRC) és passzivált.
Fogantyú, feketére eloxált.
Nyomógomb, kékre eloxált.
Golyók, edzett (58 +4 HRC) és passzivált.
Nyomórugó, passzivált.
További információk:A golyósretesz-csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap a munkadarabok furataiba helyezhető. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak. A golyósretesz-csapok igény szerint tartókötélhez is rögzíthetők.

A nagyszilárdságú, edzett nemesacél csaphoz kimagasló kopásvédelem társul, ily módon a szélsőséges terheléseknek is ellenáll.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Tartozékok:Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199-....
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197....
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03196 Golyósretesz-csapok L-fogantyúval, önbiztosító 152 kB

Rajzok

Golyósretesz-csapok L-fogantyúval, önbiztosító

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám

BD1D2D3D4LL1L2L3L5Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
Szűrő
03196-14405***46,755,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,316/21/26/31/36/41/46/56/66/76524,4
03196-14406***46,766,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,317/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87635,64
03196-14408***46,789,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,318/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88863,8
03196-15110***54,11011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,124/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/10910100,1
03196-15712***60,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,430/35/40/45/50/60/70/80/90/100/11012144,06
03196-16816***68,3161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,239/44/49/54/64/74/84/94/104/11416257,18