A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Csap, acél.
Kulcskarika, nemesacél.
Kivitel:Csap, horganyzott.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk:A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max

A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03195 Rögzítő csap kulcskarikával 135 kB

Rajzok

Rögzítő csap kulcskarikával

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számDD1D2LL1L5Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
CADTartoz.ÁrRendelés
03195-1023060152366,51572222  3,44 €
03195-1023060202366,52072722  3,52 €
03195-1023060302366,53073722  3,60 €
03195-1023060402366,54074722  3,70 €
03195-1028080302888,83083838  3,60 €
03195-1028080402888,84084838  3,70 €
03195-1028080502888,85085838  3,81 €