A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú, nyomógomb, termoplaszt.
Acél elemek, nemesacél.
Kivitel:Fogantyú, fekete.
Nyomógomb, közlekedési vörös.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk:A golyósretesz-csapok részegységek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap a rögzítendő részekbe helyezhető.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelik a kapcsolatot.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Jellemzők:B alak:
csap, h9 tűrés, műanyag váll, alacsony tengelyirányú kihúzóerő
Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Rajzi hivatkozás:
2) Műanyag váll
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03193_B Golyósretesz-csapok, önbiztosító, B alak, műanyag váll 108 kB

Rajzok

Golyósretesz-csapok, önbiztosító, B alak, műanyag váll

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám

AlakDD1D2D3LL1L2Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
Szűrő
03193-13805***B3855,51615/20/25/305,933515
03193-13806***B3866,851630/40/506,833622
03193-13808***B3889,51630/40/507,833838