A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fogantyú, nyomógomb, termoplaszt.
Acél elemek, nemesacél.
Kivitel:Fogantyú, fekete.
Nyomógomb, közlekedési vörös.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk:A golyósretesz-csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és a csap a munkadarabok furataiba helyezhető.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak.
Az A kivitel olyan alkalmazási területekhez alkalmas, ahol nagyobb és precízebb követelményeket kell teljesíteni.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Jellemzők:A alak:
csap, köszörült, fém váll, magas tengelyirányú kihúzóerő
Tartozékok:Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Rajzi hivatkozás:
1) Fémgyűrű
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03193_A Golyósretesz-csapok, önbiztosító, A alak, fém váll 109 kB

Rajzok

Golyósretesz-csapok, önbiztosító, A alak, fém váll

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám

AlakDD1D2D3LL1L2Fogadófurat
H11
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
Szűrő
03193-38050***A3855,51610/15/20/25/30632,5515
03193-38060***A3866,851610/15/20/25/30/35/40/45/50732,5622
03193-38080***A3889,51620/25/30/35/40/45/50832,5838
03193-47100***A4710122320/25/30/35/40/45/50/609401060
03193-47120***A471214,52325/30/35/40/45/50/60/70/8010401286
03193-47160***A4716192330/35/40/45/50/60/70/80134016153