A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesíthető acél ház és szorítóhenger.
1.0503 rozsdamentes acél golyók.
Kivitel:Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk:A pozicionáló és befogórendszer különösen alkalmas készülékekbe való beszerelésre (lemezek, kockák, felfogó hasábok stb.) minden beépítési helyzetben. A moduláris felépítés révén a pozicionáló hengerek száma és távolsága optimálisan összehangolható a befogási feladattal. A pozicionáló hengerek kis átmérőjének köszönhetően a távolság méret is csökkenthető a pozicionáló hengerek között.

A pozicionáló henger vezérlésével ("nyitás" csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a "nyitás" csatlakozásról; ekkor levegő jut a "befogás" csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása.
Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03161-02 Pozicionáló henger pneumatikus 329 kB
 Pneumatikus pozicionáló- és befogórendszer 507 kB

Rajzok (áttekintés)

Pozicionáló henger pneumatikus

Pozicionáló henger
pneumatikus A alak

több információ

Rajzok

Pozicionáló hengerpneumatikus A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számJellegzetességAlakD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Tartóerő
F1
N
CADTartoz.ÁrRendelés
03161-02-11670kúposA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 392,00 €
03161-02-12085kúposA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 454,00 €

Pozicionáló henger
pneumatikus C alak

több információ

Rajzok

Pozicionáló hengerpneumatikus C alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számJellegzetességAlakD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Tartóerő
F1
N
CADTartoz.ÁrRendelés
03161-02-31670hengeresC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 337,00 €
03161-02-32085hengeresC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 392,00 €