A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél kúp.
Csapágyacél golyók.
Kivitel:Edzett és köszörült kúp.
Kúpra vulkanizált golyók.
További információk:A tájolókúpok a tájolóperselyekkel együtt központosító egységet képeznek két gépelem nagypontosságú tájolásához. A rendszer ismétlési pontossága <0,003 mm. A vulkanizált gumi nem töredezik meg és nem érzékeny a szennyeződésekre vagy a forgácsokra. A kisebb beakadt forgácsok nem okoznak gondot a rendszer számára.Hőmérséklet-tartomány:max. +80 °C.Működési elv:A tájolókúp és a tájolópersely összeillesztett állapotában a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban nyomódnak össze, és így nagypontossággal rögzítik azt a két gépelemet, amelyekbe be vannak építve. Ahhoz, hogy a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban összenyomódjanak, csak annak a furatnak a mélységére kell ügyelni, amelybe a tájolóperselyt bepréselik. A tájolóperselybe illeszkedő tájolókúpot már illesztésre készen szállítjuk, és csak fel kell feküdnie az ellendarab felületére. Innentől pontos nullponti tájolórendszerrel bírunk.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03152-10 Tájoló kúp, acél, központosító egységekhez 518 kB
 Műszaki megjegyzés központosító egységhez 354 kB

Rajzok

Tájoló kúp, acél,
központosító egységekhez

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretD1

D2H
min.
L
max.
L1T
min.
cikkszámhozCADTartoz.ÁrRendelés
03152-10-116M41217,59903152-11-1 23,61 €
03152-10-3310M82135181803152-11-3 23,61 €
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
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83