A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Szerszámacél.Kivitel:edzett és köszörült (HRC 55-60).További információk:A felfogócsapok egy lehúzószerszám segítségével egyszerűen kivehetők.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03106_D Felfogócsapok, lehúzható, D alak 137 kB

Rajzok

Felfogócsapok, lehúzható, D alak

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számAlakDD1D3L1L2L4BCADTartoz.ÁrRendelés
03106-102D107M3111133 11,24 €
03106-122D128M5131243,5 12,05 €
03106-162D1612M518144,55 14,52 €
03106-202D2014M5221556 16,83 €
03106-222D2216M5221757 18,73 €
03106-252D2518M5251758 21,79 €

További cikkek ebben a kategóriában