A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Rögzítőkészlet nullaponti befogástechnikához a munkadarab stabilizátorhoz
02405

Rögzítőkészlet nullaponti befogástechnikához a munkadarab...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.További információk:A rögzítőkészlet alkalmas az UNILOCK szorítóállomásokon való adaptáláshoz.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 02405 Rögzítőkészlet nullaponti befogástechnikához a munkadarab stabilizátorhoz 204 kB
 Műszaki megjegyzés munkadarab stabilizátorhoz 652 kB

Rajzok

Rögzítőkészlet nullaponti befogástechnikához a munkadarab stabilizátorhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretD

D1HH1CADTartoz.ÁrRendelés
02405-25402525,4781035 250,00 €
02405-50405050781030 294,58 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83