A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A tartómágnes a munkadarab stabilizátorral van összekötve. A mágnes tetszés szerint pozicionálható. Ez lehetővé teszi a gépasztalon való rugalmas pozicionálást.További információk:A maximális tapadás mágnessel a 25-ös rendszerméretű, 02403-25161064 munkadarab-stabilizátorhoz 8 mm-es anyagvastagságtól érhető el.
A maximális tapadás mágnessel a 50-es rendszerméretű, 02403-50205087 munkadarab-stabilizátorhoz 15 mm-es anyagvastagságtól érhető el.
Nem használható emelőeszközként.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 02403 Mágnes teleszkópos szorítóegységhez 161 kB
 Műszaki megjegyzés munkadarab stabilizátorhoz 652 kB

Rajzok

Mágnes teleszkópos szorítóegységhez

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretBHH1H2L

L1L2Tapadóerő
N
Súly
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
02403-251610642564601021331611229214703,73583,00 €
02403-5020508750877813418120516214519608,6 751,90 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83