A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTermékleírás:A finombeállítással pontosan beállítható a távolság a munkadarab és a támasztóasztal között. Szükség esetén a munkadarab-stabilizátor a finombeállítással húzásra vagy nyomásra állítható.Anyag:Acél.Kivitel:Nitrált és feketére oxidált adapterelemek.
Nitrált félhéjak.
További információk:A 25-ös rendszerméretű munkadarab-stabilizátorhoz csak a 02402-25120150 finombeállítás szükséges.

Az 50-es rendszerméretű munkadarab-stabilizátor finombeállításához a 02402-25120150 finombeállítás és a 02402-50 adapter (a tétel 2 adapterdarabból áll) szükséges a megfelelő végeken.
Rajzi hivatkozás:
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762, M10
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 02402 Finombeállító teleszkópos szorítóegységhez 163 kB
 Műszaki megjegyzés munkadarab stabilizátorhoz 652 kB

Rajzok

Finombeállító teleszkópos szorítóegységhez

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésMéretBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCADTartoz.ÁrRendelés
02402-25120150Finombeállítás254425M16x1,5946120150-16-21 398,00 €
02402-50Adapter50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 216,30 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83