A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Feketére oxidált teleszkópos rögzítőegység és rögzítőkészlet.
Csupasz tengely.
További információk:A munkadarab-stabilizátor hossza fokozatmentesen állítható. A tengely egy szorítómechanizmussal biztonságosan rögzíthető húzás és nyomás ellen.

A munkadarab-stabilizátor egy teleszkópos szorítóegységből áll, két rögzítőkészlettel és két B formájú gallérral ellátott szorítógolyóból a 25-ös vagy az 50-es rendszermérethez.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 02400 Teleszkópos szorítóegység 161 kB
 Műszaki megjegyzés munkadarab stabilizátorhoz 652 kB

Rajzok

Teleszkópos szorítóegység

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

MéretL
min.
L
max.
Súly
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
02400-355505253555052,58 758,00 €
02400-255305252553052,03 711,00 €
02400-50350450503504506,7 2 425,00 €
02400-50450650504506507,7 2 625,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83