|
|
02070_BKészüléklábak belső menettel, B alak |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Test, nemesíthető acél.Kivitel:Test, nemesített és barnított. Felfekvőfelületek, betétedzésű.További információk:A készüléklábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok és készülékek megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | D | E | G | H | T | SW | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
02070-206X20 | B | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 |  | | 9,00 € | | 02070-206X40 | B | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 |  | | 8,37 € | | 02070-210X32 | B | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 |  | | 10,21 € | | 02070-210X63 | B | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 |  | | 11,67 € | | 02070-212X32 | B | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 |  | | 13,26 € | | 02070-212X63 | B | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 |  | | 13,57 € | | 02070-216X50 | B | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 |  | | 15,34 € | | 02070-216X100 | B | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 |  | | 16,08 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|