A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Pozicionáló lábak belső menettel és gömbfelülettel, F alak
02040_F

Pozicionáló lábak belső menettel és gömbfelülettel, F alak

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Automataacél.Kivitel:betétedzésű és barnított.További információk:A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 02040_F Pozicionáló lábak belső menettel és gömbfelülettel, F alak 199 kB

Rajzok

Pozicionáló lábak belső menettel és gömbfelülettel, F alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakD1GHTESWCADTartoz.ÁrRendelés
02040-610F13M610614,413 7,09 €
02040-6151F13M6151014,413 7,71 €
02040-6101F17M810619,417 8,13 €
02040-615F17M815619,417 8,80 €
02040-6251F17M8251619,417 9,01 €
02040-6201F19M10201021,119 8,98 €
02040-6302F19M10301521,119 9,31 €
02040-6401F19M10401521,119 9,96 €
02040-620F22M12201025,222 9,04 €
02040-625F22M12251525,222 9,29 €
02040-630F22M12302025,222 9,42 €
02040-640F22M12402525,222 10,04 €
02040-650F22M12502525,222 10,56 €
02040-6301F30M1630203330 23,72 €
02040-6501F30M1650253330 24,72 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83