A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:1.1172 nemesíthető acél.Kivitel:Barnított.További információk:A 02010 és 02020 ülékek is használhatóak lábakként.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 02030_B Lábak menetes csappal, B alak, keményfém hegyekkel 137 kB

Rajzok

Lábak menetes csappal, B alak, keményfém hegyekkel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

GHBESWCADTartoz.ÁrRendelés
02030-083B11,5M815131513 10,01 €
02030-123B15M12252021,919 19,47 €