Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Felfogó- és támasztócsapok, A alak
kezdet
4,17 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Felfogócsapok, hengeres, B alak
kezdet
6,41 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Felfogócsapok, lelapolt, C alak
kezdet
7,14 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az A alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékek alátámasztására szolgálnak. A B alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékkomponensek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak.
A lelapolt C alakkal a furattávolsági tűrések áthidalhatók vagy a pozicionálandó alkatrész csak egy irányban rögzíthető.
Az A és B alakok edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
A lelapolt C alakkal a furattávolsági tűrések áthidalhatók vagy a pozicionálandó alkatrész csak egy irányban rögzíthető.
Az A és B alakok edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Rajzi hivatkozás
A alak: támasztócsap
B alak: támasztócsap, hengeres
C alak: támasztócsap, lelapolt
A többi méret és adat az A alak szerint.
B alak: támasztócsap, hengeres
C alak: támasztócsap, lelapolt
A többi méret és adat az A alak szerint.