|
|
02020-01_CKerámia felfogócsapok, hasonló, mint DIN 6321, C alak |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Cerazur ipari kerámia.Kivitel:köszörült.További információk:A lapított C alakkal áthidalhatók a furattávolsági tűrések vagy az alkatrész csak egy irányban pozicionálható.Előnyök:A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
02020-01-30607 | C | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0,6 | 4 |  | | 75,60 € | | 02020-01-30612 | C | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 0,6 | 4 |  | | 90,72 € | | 02020-01-30810 | C | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 92,16 € | | 02020-01-30816 | C | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 129,60 € | | 02020-01-31010 | C | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 93,60 € | | 02020-01-31018 | C | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 118,08 € | | 02020-01-31210 | C | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 97,20 € | | 02020-01-31218 | C | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 0,9 | 6 |  | | 124,56 € | | 02020-01-31613 | C | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 1,2 | 8 |  | | 126,72 € | | 02020-01-31622 | C | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 1,2 | 8 |  | | 159,84 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|