A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Önbeálló támaszok, állítható, F alak, lelapolt golyó, bordázott
02005_F

Önbeálló támaszok, állítható, F alak, lelapolt golyó, bordázott

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél vagy nemesacél.Kivitel:Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.

Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk:Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Anya, barnított.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 02005_F Önbeálló támaszok, állítható, F alak, lelapolt golyó, bordázott 148 kB

Rajzok

Önbeálló támaszok, állítható, F alak, lelapolt golyó, bordázott

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptestű
anyaga
BD2D3HLESWGolyó-ØTerhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
CADTartoz.ÁrRendelés
02005-308Facél25M85,811,636,614,5138,58 28,02 €
02005-310Facél30M108,615,745,71917128 35,93 €
02005-312Facél35M128,615,750,719171215 35,93 €
02005-316Facél40M1610,520,760,727241625 50,83 €
02005-320Facél50M202027,377,333302590 80,00 €
02005-3081Fnemesacél25M85,811,636,614,5138,58 33,63 €
02005-3101Fnemesacél30M108,615,745,71917128 43,11 €
02005-3121Fnemesacél35M128,615,750,719171215 43,11 €
02005-3161Fnemesacél40M1610,520,760,727241625 60,99 €
02005-3201Fnemesacél50M202027,377,333302590 95,99 €