A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Alaplemezek, szürkeöntvény, kör alakú, T-hornyokkal
01126-10

Alaplemezek, szürkeöntvény, kör alakú, T-hornyokkal

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:GJL 300.Kivitel:Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.További információk:A T-hornyokkal rendelkező kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok T-horonycsapokkal mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre:további méretek.Rajzi hivatkozás:
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 01126-10 Alaplemezek, szürkeöntvény, kör alakú, T-hornyokkal 216 kB

Rajzok

Alaplemezek, szürkeöntvény, kör alakú, T-hornyokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD2H

D4L2L6L9BN=horonyszélességNL=darabszám
hosszirányban
NB=darabszám
keresztirányban
CADTartoz.ÁrRendelés
01126-10-3143005030050M12150250751422 817,00 €
01126-10-3144005040050M12250350751444 1 349,00 €
01126-10-3185006550065M163004501001844 1 843,00 €
01126-10-3186006560065M164005501001844 2 850,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83