A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel:fekete, porszórt.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk:* Oválfurat.Egyedi igényre:Szorítókar a rögzítéshez.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 29130 Karima cső-összekötők alumínium, lineáris egységgel 426 kB
 Műszaki megjegyzés csőrendszerű lineáris egységhez 156 kB

Rajzok

Karima cső-összekötők alumínium, lineáris egységgel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számE típus

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADTartoz.ÁrRendelés
29130-18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 15,01 €
29130-30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 17,16 €
29130-404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 28,60 €
29130-50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 29,33 €