A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.Kivitel:fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk:A csuklós cső-összekötők 180°-ban fokozatmentesen átállíthatók.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, ill. Ø30 mm. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű zártszelvényre kell átállni, akkor a 29042 sz. szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre:Műanyag szorítókar a rögzítéshez.Tartozékok:- Szűkítőhüvelyek 29042
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Figyelembe veendő:Szorítócsavarok meghúzási nyomatékai:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 29034 Csukló cső-összekötők műanyag 240 kB
 Műszaki megjegyzés hőre lágyuló csőcsatlakozó rendszerhez 325 kB

Rajzok

Csukló cső-összekötők műanyag

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számA

BCDEFHLMPRSCADTartoz.ÁrRendelés
29034-181818302526,5254590452134M6x18  2,38 €
29034-303030454041,540681366828,552,5M8x25  6,34 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83