A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.Kivitel:fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk:A belső fogazatú csuklóelem cső-összekötők külső fogazatú csuklóelem cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklóelemmé kapcsolhatók össze.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, ill. Ø30 mm. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű zártszelvényre kell átállni, akkor a 29042 sz. szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre:Műanyag szorítókar a rögzítéshez.Tartozékok:- Szűkítőhüvelyek 29042
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 29028 Csuklóelem cső-összekötők műanyag, belső fogazással 247 kB
 Műszaki megjegyzés hőre lágyuló csőcsatlakozó rendszerhez 325 kB

Rajzok

Csuklóelem cső-összekötők műanyag, belső fogazással

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számA

CDEFGHKLNPSTCADTartoz.ÁrRendelés
29028-18189,76,130252527,51461,55,721M6x18M6-DIN 985  1,33 €
29028-303016,58,14540404322,595,56,528,5M8x25M8-DIN 985  2,67 €