A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Csőösszekötők és csőkötő elemek a norelemtől

A norelem csőösszekötők és a csőkötő elemek négyszög vagy kör keresztmetszetű csövek csatlakoztatására szolgálnak. A norelem webáruházban kapható csőösszekötők és csőkötő elemek segítségével egyszerű konstrukciókat szerelhet össze.

Cső-összekötő rendszerek

A legtöbb csőösszekötő esetében dugaszos csőkötő elemeket alkalmaznak. Ezenkívül vannak még erőzáró csőösszekötők is.

A legtöbb esetben a csöveket csavar segítségével szorítják a csatlakozásba (szorító illesztés). Egy meglévő csőkonstrukció más átmérőre vagy keresztmetszetre történő átszerelésekor mindössze egy négyszög keresztmetszetű szűkítőhüvely vagy egykör keresztmetszetű szűkítőhüvely kicserélésére van szükség.

A csőösszekötők és cső-összekötő rendszerek felhasználási területei

  • tartószerkezetekhez, pl. állványzatokhoz, vázakhoz
  • biztosító elemekhez, pl. korlátok, mellvédek, gépek elzáró korlátjai és lezuhanás elleni védelem
  • általános szerelvények és kisegítő konstrukciók
  • rendezvénytechnika (vásár- és kiállításépítés, színpadtechnika)
  • az iparban munkahelyek és gyártóberendezések kialakítása
  • a kisiparban műhelyek és üzletek berendezése

Cső-összekötő funkció

A norelem csőösszekötők és cső-összekötő rendszerek csaknem 360 fokos tartományban szorítják össze a csöveket. A ház teljesen körülfogja a csövet és egy csavar szorítja össze az egész házat. A csövek csatlakozásánál felületi nyomás jön létre.

A norelem csőösszekötők előnyei

A norelem csőkötő elemek ideális megoldást nyújtanak minden felhasználási területen. Szabványos alkatrészként a norelem csőkötő elemek alkalmazhatók és beszerelhetők a kereskedelemben kapható csőkeresztmetszetekhez, és szűkítőhüvelyek segítségével nagyobb csőkötő elemekhez is használhatók. A norelem csőkötő elemek lehetővé teszik rendkívül változatos csőkonstrukciók kialakítását.

Csőösszekötők műanyagból, alumíniumból, acélból vagy temperöntvényből?

A csőkötő elemek anyagának kiválasztásánál figyelembe kell venni a csőkötés mindenkori funkcióját. Ehhez a norelem webáruház különböző anyagokból, mint pl. műanyagból, temperöntvényből, alumíniumból vagy acélból, készült csőkötő elemeket kínál az ideális csőkötéshez.
Nagyobb konstrukciók és nagyobb terhelések esetében az alumínium vagy nemesacél csőösszekötők alkalmasabbak. A nagyobb igénybevételnek, pl. különböző időjárási viszonyoknak, kitett szerkezetekhez nemesacél csőösszekötők alkalmasak.

Csőösszekötők műanyagból

A csőösszekötőket gyakran műanyagból készítik, ha a cső-összekötő rendszer zárt helyiségekben kerül felhasználásra.

A felhasználási célnak megfelelő csőösszekötő méretek

A norelem webáruház, valamint a „THE BIG GREEN BOOK” különböző formájú csőösszekötőket kínál. A cső-összekötő rendszer mindenkori felhasználásához alkalmazkodik az összekötő fajtája. A norelem csőösszekötő árukínálata kör és négyszög keresztmetszetű csöveket különböztet meg, így a különböző csőtípusokhoz a megfelelő csőösszekötőt kell kiválasztani.

Csőösszekötők, keresztidom

A gyakorlatban akkor alkalmaznak csőösszekötő keresztidomokat, amikor egymást keresztező csöveket kell egymáshoz rögzíteni. A szorítócsavar az anyával összepréseli a darabokat, és így biztosítja a csőösszekötő rögzítését.

Csőösszekötők, T-idom

A norelem T-idom csőösszekötők két cső rögzítésére szolgálnak, amelyek T-formában, tehát egyik függőleges és egyik vízszintes irányban helyezkednek el. A hengeresfejű csavarok és a horganyzott hatlapú anyák gondoskodnak a feszes rögzítésről.

Csőösszekötők, könyökidom

A norelem könyökidőm csőösszekötők biztonságosan rögzítenek 90-fokos szögben, a szorítócsavarok gondoskodnak a feszes csavarkötésről.

Csőösszekötő, láb

A csőösszekötő lábakat akkor használják, ha egy csövet függőleges helyzetben stabilan rögzíteni kell.






Például egy kör keresztmetszetű cső rögzítése a monitortartóhoz a munkahelyen.

Csőösszekötők, karima

A csőrendszerű lineáris egység (karima) ésszerűen, kedvező költséggel és univerzálisan használható. A csőösszekötő rendszer jó merevséggel, csekély behajlással és nagy terhelhetőséggel rendelkezik. A különböző alkalmazásokhoz és terhelésekhez négy méretből álló választékot kínálunk (vezetőcső Ø 18 mm és 50 mm között).

Jellemzők:
– előtolás alapkivitelben akár 2.000 mm felett is lehetséges
– pozicionálási pontosság akár ±0,2 mm is elérhető 300 mm-en
– előtolási sebesség akár 1,5 m/perc
– meghajtás trapézmenetes orsóval
– tetszőleges beszerelési helyzet

Műszaki leírás:

Egy vezetőcsőben elhelyezett menetes orsó a hozzá rendelt vezetőanyával viszi át a forgó mozgást a vezetőszánra. Ez a menesztőékkel elcsavarodás ellen biztosított.

A lineáris egység rögzítése:

A beszerelési helyzettől és a felhasználástól függően a lineáris egység rögzítőelemekkel fixálható. Ehhez a csőcsatlakozó rendszer szorítóelemei állnak rendelkezésre.






Felhasználás egy csomagszállító szállítószalag példáján:

Csőösszekötők, egyenes

Az egyenes csőösszekötőket mindig olyan esetekben alkalmazzák, ha egyenes csőcsatlakozást kell létrehozni két cső között. A horganyzott, hatlapú anyás hengeresfejű csavar gondoskodik a csövek biztonságos rögzítéséről a cső-összekötő rendszerben.

Csuklós csőösszekötő, csuklódarab és csuklós láb

A belső fogazatú cső-összekötők csuklódarabjai egyetlen csuklóelemmé illeszthetők össze a külső fogazatú cső-összekötők csuklódarabjaival (29026). A csuklós csőösszekötők 180°-ban a mindenkori felhasználás követelményeinek megfelelő szögbe állíthatók és alkalmazhatók. A horganyzott, hatlapú anyás hengeresfejű csavar gondoskodik a csövek biztonságos rögzítéséről a cső-összekötő rendszerben.

       

Csőösszekötő tartozékok

A csőösszekötőkön kívül a norelem webáruháza csőösszekötő rendszerek tartozékainak gazdag termékválasztékát kínálja:

    

Szűkítőhüvelyek

A szűkítőhüvelyek segítségével lehetséges kisebb csövek beszorítása vagy az átmenet négyszög keresztmetszetű csövekről kör keresztmetszetűekre.

   

Záródugók

A záródugókat élvédőként, ill. csővégek lezárására használják. A szerelés abból áll, hogy vagy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83