A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Acél ház.
Figyelőablak termoplaszt poliamid.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Kivitel:Fekete lakkozott ház, kristálytiszta figyelőablak, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk:Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Az olajszintjelzők nyomás nélkül működő tartályokhoz alkalmasak.
Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C.
Rajzi hivatkozás:
A-alak: hőmérő nélkül
B-alak: hőmérővel

1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28000 Olajszintjelző 188 kB

Rajzok (áttekintés)

Olajszintjelző

Olajszintjelző A-alak, hőmérő nélkül

több információ

Rajzok

Olajszintjelző A-alak, hőmérő nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakBD1HH1LL1L2L3Rögzítőcsavarok
darabszáma
CADTartoz.ÁrRendelés
28000-107610A31M1024,5201077639372 11,87 €
28000-107612A31M1224,5201077639372 11,87 €
28000-112710A31M1024,52015612790802 15,80 €
28000-112712A31M1224,52015612790802 15,80 €
28000-125412A34M1233172862542001782 31,67 €

Olajszintjelző B-alak, hőmérővel

több információ

Rajzok

Olajszintjelző B-alak, hőmérővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakBD1HH1LL1L2L3Rögzítőcsavarok
darabszáma
Hőmérő-skálaCADTartoz.ÁrRendelés
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 14,51 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 14,51 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 19,16 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 19,16 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 36,91 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83