A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag, kivitel:1. Zárófedél, termoplaszt poliamid 66, piros.

2. Betöltőszűrő, termoplaszt polipropilén, fekete.

3. Acél karima, nikkelezett.

4. Acél rögzítőcsavarok, nikkelezett.

5. Karimatömítés, parafa.

6. Lánc: sárgaréz.
További információk:A-alak: Légtelenítéskor a max. nyomás 50 mbar (0,73 psi), ha a max. levegőmennyiség 500 l/perc. A levegőszűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását.

B-alak: Tartalmaz egy műanyag szellőztető- és légtelenítőszelepet. Légtelenítéskor a nyitónyomás 0,35 bar (±0,05 bar). Szellőztetéskor a nyitónyomás 0,05 bar. Ez az alak így olyan alkalmazásokhoz használható, ahol levegőáramlást mindkét irányban szabályozni kell.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28072 Beöntőcsonk 231 kB

Rajzok

Beöntőcsonk

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakKivitel 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADTartoz.ÁrRendelés
28072-170Aszűrővel70468358726037419411514 17,85 €
28072-270Bszellőztető- és légtelenítőszelep70468358726037419411514 24,99 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83