|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag, kivitel:1. Kupaktest, krómacél.
2. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm. Levegőszállítás max. 720 l/perc.
3. Lapos tömítés, parafa.
4. Szerelőkarima rögzítőcsavarokkal, pillanatzár.
5. Lapos tömítés, parafa.
6. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.
7. Betöltőszűrő, acél, horganyzott.További információk:A betöltőcsonkok tömítésekkel és rögzítőcsavarokkal (M5) kerülnek szállításra.
Víztartályokhoz nem alkalmas.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Kivitel 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
28071-45 | lánc nélkül | 46,5 | 27,5 | 52 | 25 | 41,3 | 6 (3x) | 43 | 66 |  | | 11,87 € | | 28071-77 | lánccal | 80 | 49 | 83 | 44 | 71,5 | 6 (6x) | 57 | 80 |  | | 14,51 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|