A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajszintjelző pálcával
28058

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajszintjelző...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid ház, fedél.
Nemesacél nyomórugó.
Horgany olajnívó pálca.
Elzárótest és lapos tömítés, gumi (NBR).
Kivitel:Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk:Nyitónyomás 0,20-0,25 bar.Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Egyedi igényre:Min.-Max. jelölőrovátkák.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
2) Elzárótest
3) Fedél
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28058 Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajszintjelző pálcával 219 kB

Rajzok

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajszintjelző pálcával

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1LL1CADTartoz.ÁrRendelés
28058-3003830G3/82110 2,59 €
28058-3001230G1/22110 2,81 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83