A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel:Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk:A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.

A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Egyedi igényre:Min.-Max. jelölőrovátkák.Rajzi hivatkozás:
1) Fedél
2) Levegőszűrő csak B-alak esetén
3) O-gyűrű
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28054 Légtelenítőcsavarok olajszintjelző pálcával 150 kB

Rajzok (áttekintés)

Légtelenítőcsavarok olajszintjelző pálcával

Légtelenítőcsavarok olajszintjelző pálcával, A-alak, levegőszűrő nélkül

több információ

Rajzok

Légtelenítőcsavarok olajszintjelző pálcával, A-alak, levegőszűrő nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2D3LL1CADTartoz.ÁrRendelés
28054-136038A36G3/82341711 2,17 €
28054-141012A41G1/22841812 2,33 €
28054-147034A47G3/43351712 2,93 €
28054-152100A52G13852012 3,15 €
28054-163114A63G1 1/44952313 4,10 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 4,12 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,17 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,18 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,33 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,34 €

Légtelenítőcsavarok olajszintjelző pálcával, B-alak, levegőszűrővel

több információ

Rajzok

Légtelenítőcsavarok olajszintjelző pálcával, B-alak, levegőszűrővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2D3LL1CADTartoz.ÁrRendelés
28054-236038B36G3/82341711 2,45 €
28054-241012B41G1/22841812 2,67 €
28054-247034B47G3/43351712 2,93 €
28054-252100B52G13852012 3,45 €
28054-263114B63G1 1/44952313 4,21 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 4,39 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,45 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 2,55 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 2,67 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 2,70 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83