A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel:Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Egyedi igényre:Min.-Max. jelölőrovátkák.Rajzi hivatkozás:
A alak: légtelenítő nélkül
B alak: légtelenítővel
C alak: légtelenítővel és levegőszűrővel

1) O-gyűrű
2) Levegőszűrő csak C alak esetén
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28048 Benyomható dugó olajszintjelző pálcával 172 kB

Rajzok (áttekintés)

Benyomható dugó olajszintjelző pálcával

Benyomható dugó olajszintjelző pálcával, A-alak, légtelenítő nélkül

több információ

Rajzok

Benyomható dugó olajszintjelző pálcával, A-alak, légtelenítő nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1S
min.
CADTartoz.ÁrRendelés
28048-13018A30182314148 1,60 €

Benyomható dugó olajszintjelző pálcával, B-alak, légtelenítővel

több információ

Rajzok

Benyomható dugó olajszintjelző pálcával, B-alak, légtelenítővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1S
min.
CADTartoz.ÁrRendelés
28048-23018B30182314148 1,65 €

Benyomható dugó olajszintjelző pálcával, C-alak, légtelenítővel és levegőszűrővel

több információ

Rajzok

Benyomható dugó olajszintjelző pálcával, C-alak, légtelenítővel és levegőszűrővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1S
min.
CADTartoz.ÁrRendelés
28048-33018C30182314148 1,51 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83