A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház és fedél, sárgaréz
Nyomórugó, nemesacél
Elzárótest, alumínium
O-gyűrű, gumi (NBR)
Kivitel:Azbesztmentes lapos tömítés.További információk:Nyitónyomás 0,35 bar (±0,05).Működési elv:Lásd a légtelenítőcsavart visszacsapó szeleppel 28038.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
3) Elzárótest
4) Légtelenítőfurat 2x
5) Fedél
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28042 Sárgaréz légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel 265 kB

Rajzok

Sárgaréz légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1LL1SWCADTartoz.ÁrRendelés
28042-2001420G1/424,37,518 2,67 €
28042-2403824,5G3/824,58,522 3,31 €
28042-3001230G1/224,58,527 3,68 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83