A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Nemesacél nyomórugó.
Elzárótest és lapos tömítés gumi (NBR).
Kivitel:Fekete ház.
Piros fedél
További információk:Nyitónyomás 0,20-0,25 bar.Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
2) Elzárótest
3) Fedél
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28038 Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel 263 kB

Rajzok

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1LL1CADTartoz.ÁrRendelés
28038-3001430G1/42110 2,04 €
28038-3003830G3/82110 2,17 €
28038-3001230G1/22110 2,34 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83