A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő (csak B-alak).
O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel:Fekete ház. Piros fedél. Szűrőfinomság 60 µm.További információk:A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.

A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Rajzi hivatkozás:
1) Fedél
2) Levegőszűrő csak B-alak esetén
3) O-gyűrű
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28034 Légtelenítőcsavarok 201 kB

Rajzok (áttekintés)

Légtelenítőcsavarok

Légtelenítőcsavarok, A-alak, levegőszűrő nélkül

több információ

Rajzok

Légtelenítőcsavarok, A-alak, levegőszűrő nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1CADTartoz.ÁrRendelés
28034-136038A36G3/8231711 1,54 €
28034-141012A41G1/2281812 1,72 €
28034-147034A47G3/4331712 2,02 €
28034-152100A52G1382012 2,51 €
28034-163114A63G1 1/4492313 3,26 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 3,43 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 1,54 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 1,65 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 1,72 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 1,77 €

Légtelenítőcsavarok, B-alak, levegőszűrővel

több információ

Rajzok

Légtelenítőcsavarok, B-alak, levegőszűrővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1CADTartoz.ÁrRendelés
28034-236038B36G3/8231711 1,78 €
28034-241012B41G1/2281812 2,04 €
28034-247034B47G3/4331712 2,27 €
28034-252100B52G1382012 2,84 €
28034-263114B63G1 1/4492313 3,59 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 3,75 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 1,78 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 1,95 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 2,04 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 2,12 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83