A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Lapos tömítés, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel:Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 40 µm.
Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Egyedi igényre:Fedél, sárga színű, dízelolajhoz.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítő
3) Fedél
4) Levegőszűrő
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28032 Lezárások betöltőcsonkokhoz 152 kB

Rajzok

Lezárások betöltőcsonkokhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1LL1CADTartoz.ÁrRendelés
28032-6720067,5G23015 4,11 €
28032-67602067,5M60x23015 4,11 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83