A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel:Azbesztmentes lapos tömítés.További információk:A B-alak oldalt a hatlapú csavarfejnél rendelkezik egy légtelenítőfurattal, amelynek átmérője 2 - 3,5 mm a zárócsavar méretétől függően.Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat csak B-alak esetén
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28029 Zárócsavarok olajszintjelző pálcával 165 kB

Zárócsavarok olajmérőpálcával, A alak

több információ

Rajzok

Zárócsavarok olajmérőpálcával, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakD

D1D3LL1SWCADTartoz.ÁrRendelés
28029-119014A19G1/447917 1,38 €
28029-122038A22G3/847,51018 1,41 €
28029-128012A28G1/247,51124 1,52 €
28029-134034A34G3/4591130 1,85 €
28029-142100A42G1510,51236 2,23 €
28029-151114A51G1 1/451213,542 2,98 €
28029-1191415A19M14X1,547917 1,52 €
28029-1211615A21M16X1,547,51018 1,66 €
28029-1261815A26M18X1,547,51021 1,75 €
28029-1282015A28M20X1,5481024 1,77 €
28029-1282215A28M22X1,5481124 1,79 €

Zárócsavarok olajmérőpálcával, B alak

több információ

Rajzok

Zárócsavarok olajmérőpálcával, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakD

D1D3LL1SWCADTartoz.ÁrRendelés
28029-219014B19G1/447917 1,41 €
28029-222038B22G3/847,51018 1,44 €
28029-228012B28G1/247,51124 1,57 €
28029-234034B34G3/4591130 1,91 €
28029-242100B42G1510,51236 2,47 €
28029-251114B51G1 1/451213,542 3,19 €
28029-2191415B19M14X1,547917 1,75 €
28029-2211615B21M16X1,547,51018 1,91 €
28029-2261815B26M18X1,547,51021 1,98 €
28029-2282015B28M20X1,5481024 2,04 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83