A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt, poliamid 66.Kivitel:fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.További információk:Hőállóság 100 °C-ig.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28028_A Hatlapú zárócsavarok, A-alak, betöltés-jelöléssel 181 kB

Rajzok

Hatlapú zárócsavarok, A-alak, betöltés-jelöléssel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1LL1SWMeghúzási
nyomaték
max. Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
28028-119014A19,5G1/479175 0,35 €
28028-122038A22G3/87,510188 0,41 €
28028-128012A28G1/27,511249 0,49 €
28028-134034A34G3/49113011 0,67 €
28028-142100A42G110,51235- 0,93 €
28028-151114A51G1 1/41213,542- 1,37 €
28028-158112A58G1 1/21014,550- 1,53 €
28028-174200A74G213,51664- 2,58 €
28028-1191415A19,5M14X1,579175 0,35 €
28028-1211615A21M16X1,57,510186 0,41 €
28028-1261815A26M18X1,57,510217 0,43 €
28028-1282015A28M20X1,5810248 0,49 €
28028-1282215A28M22X1,58112410 0,49 €
28028-1524015A52M40X1,5101342- 1,23 €