A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt, poliamid 66. Ferrit állandó mágnes.Kivitel:fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.További információk:A zárócsavarok mágneses hatása vonzza az olajban lévő vas részecskéket.
A padló közelében felszerelt zárócsavarok megakadályozzák a komponensek, pl. a szivattyúk meghibásodását.
Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
2) Mágnes
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28024 Műanyag mágnesdugó 212 kB

Rajzok

Műanyag mágnesdugó

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2LL1L2SWCADTartoz.ÁrRendelés
28024-2001420G1/4879517 1,71 €
28024-2203822G3/8137,5101018 2,23 €
28024-2701227G1/213811924 2,55 €
28024-3403434G3/419,69116,530 3,38 €
28024-4210042G119,610,5121435 4,43 €
28024-20141520M14X1,5879517 1,71 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83