A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid 66 ház, poliamid 66 fedél. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, O-gyűrű, gumi (NBR).Kivitel:Fekete ház, piros fedél. Szűrőfinomság 50 µm.Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Rajzi hivatkozás:
A alak: légtelenítő nélkül
B alak: légtelenítővel
C alak: légtelenítővel és levegőszűrővel

1) O-gyűrű
2) Levegőszűrő csak C alak esetén
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28022 Benyomható dugók 210 kB

Rajzok (áttekintés)

Benyomható dugók

Benyomható dugó A-alak, légtelenítő nélkül

több információ

Rajzok

Benyomható dugó A-alak, légtelenítő nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1S
min.
CADTartoz.ÁrRendelés
28022-13018A30182314148 1,04 €
28022-13020A3020241415,58 1,16 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,37 €
28022-13030A30303414179,5 1,78 €

Benyomható dugó B-alak, légtelenítővel

több információ

Rajzok

Benyomható dugó B-alak, légtelenítővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1S
min.
CADTartoz.ÁrRendelés
28022-23018B30182314148 1,02 €
28022-23020B3020241415,58 1,20 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,42 €
28022-23030B30303414179,5 1,83 €

Benyomható dugó C-alak, légtelenítővel és levegőszűrővel

több információ

Rajzok

Benyomható dugó C-alak, légtelenítővel és levegőszűrővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2LL1S
min.
CADTartoz.ÁrRendelés
28022-33018C30182314148 1,17 €
28022-33020C3020241415,58 1,32 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,53 €
28022-33030C30303414179,5 1,98 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83