A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél 1.0737.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
Kivitel:Horganyzott.További információk:Üzemi hőmérséklet: -20 °C / +100 °C.
Üzemi nyomás: max. 70 bar statikus alkalmazás esetén.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28021 Zárócsavarok belső hatlapú fejjel 141 kB

Rajzok

Zárócsavarok belső hatlapú fejjel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

D

D1LL1SWCADTartoz.ÁrRendelés
28021-1501815G1/81394 0,72 €
28021-1901419G1/416116 0,81 €
28021-2203822G3/817116 1,01 €
28021-2701227G1/220148 1,58 €
28021-3203432G3/4201412 1,74 €
28021-4000140G1221612 3,44 €
28021-5011450G1 1/4251812 7,81 €
28021-5511255G1 1/2241724 10,58 €
28021-14101015M10X11285 0,85 €
28021-17121517M12X1,516106 1,15 €
28021-19141519M14X1,516106 0,95 €
28021-22161522M16X1,516106 1,12 €
28021-25181525M18X1,517118 1,18 €
28021-27201527M20X1,518128 1,60 €
28021-28221528M22X1,5181210 1,70 €
28021-32261532M26X1,52013,512 2,21 €
28021-32270232M27X22013,512 2,96 €
28021-40330240M33X2211517 6,04 €
28021-50420250M42X2241722 8,36 €
28021-55480255M48X2241724 14,95 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83