|
|
28020Becsavarható dugók |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Termoplaszt, poliamid 66, 30% üvegszállal erősített.Kivitel:fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.Hőmérséklet-tartomány:Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.Egyedi igényre:O-gyűrű vagy nagy szilárdságú nyersanyag.Rajzi hivatkozás:Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | D | D1 | L | L1 | SW | Meghúzási nyomaték max. Nm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,41 € | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 0,47 € | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |  | | 0,57 € | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |  | | 0,78 € | | 28020-201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,41 € | | 28020-221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |  | | 0,47 € | | 28020-261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |  | | 0,50 € | | 28020-282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |  | | 0,57 € | | 28020-282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |  | | 0,57 € | | 28020-352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |  | | 0,78 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|