A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel DIN 910
28016

Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel DIN 910

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:Az összekötővel és külső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28016 Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel DIN 910 164 kB

Rajzok

Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel DIN 910

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1KLL1SWCADTartoz.ÁrRendelés
28016-10101014M10X168310 0,66 €
28016-10121517M12X1,5612313 0,84 €
28016-10141519M14X1,5612313 0,87 €
28016-10161521M16X1,5612317 1,10 €
28016-10181523M18X1,5812417 1,38 €
28016-10201525M20X1,5814419 1,52 €
28016-10221527M22X1,5814419 1,71 €
28016-10241529M24X1,5914422 2,44 €
28016-10261531M26X1,51016424 2,85 €
28016-10272032M27X21016424 2,92 €
28016-10301536M30X1,51016424 3,41 €
28016-10332039M33X21116527 4,20 €
28016-10361542M36X1,51116527 6,46 €
28016-10421549M42X1,51216530 7,96 €
28016-10422049M42X21216530 7,96 €
28016-10481555M48X1,51216530 11,29 €
28016-10482055M48X21216530 11,30 €
28016-1001814G1/868310 0,65 €
28016-1001418G1/4612313 0,87 €
28016-1003822G3/8612317 1,06 €
28016-1001226G1/2814419 1,56 €
28016-1003432G3/41016424 2,73 €
28016-1010039G11116527 3,56 €
28016-1011449G1 1/41216530 7,89 €
28016-1011255G1 1/21216530 10,23 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83