A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel DIN 908
28014

Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel DIN 908

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:Az összekötővel és belső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28014 Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel DIN 908 166 kB

Rajzok

Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel DIN 908

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1KLSWCADTartoz.ÁrRendelés
28014-10081012M8x1384 0,26 €
28014-10101014M10X1385 0,28 €
28014-10121517M12X1,53126 0,41 €
28014-10141519M14X1,53126 0,49 €
28014-10161521M16X1,53128 0,58 €
28014-10181523M18X1,54128 0,77 €
28014-10201525M20X1,541410 0,97 €
28014-10221527M22X1,541410 1,14 €
28014-10241529M24X1,541412 1,30 €
28014-10261531M26X1,541612 1,63 €
28014-10272032M27X241612 1,74 €
28014-10301536M30X1,541617 1,97 €
28014-10332039M33X251617 2,41 €
28014-10361542M36X1,551619 3,43 €
28014-10421549M42X1,551622 4,83 €
28014-10422049M42X251622 4,83 €
28014-10481555M48X1,551624 7,13 €
28014-10482055M48X251624 8,16 €
28014-1001814G1/8385 0,27 €
28014-1001418G1/43126 0,46 €
28014-1003822G3/83128 0,67 €
28014-1001226G1/241410 1,02 €
28014-1003432G3/441612 1,72 €
28014-1010039G151617 2,34 €
28014-1011449G1 1/451622 4,80 €
28014-1011255G1 1/251624 8,05 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83