text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4571 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A belső hatlapú fejjel és kúpos menettel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak