A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél vagy 1.4571 nemesacél.Kivitel:Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk:A belső hatlapú fejjel és kúpos menettel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28013 Zárócsavarok belső hatlapú fejjelkúpos menettel DIN 906 192 kB

Rajzok

Zárócsavarok belső hatlapú fejjelkúpos menettel DIN 906

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
acél
Rendelési szám
nemesacél
D1

LSWSzűrő
28013-10081028013-200810M8x184
28013-10101028013-201010M10X185
28013-10121528013-201215M12X1,5106
28013-10141528013-201415M14X1,5107
28013-10161528013-201615M16X1,5108
28013-10101528013-201815M18X1,5108
28013-10201528013-202015M20X1,51010
28013-10221528013-202215M22X1,51010
28013-10241528013-202415M24X1,51212
28013-102615-M26X1,51212
28013-103015-M30X1,51217
28013-103615-M36X1,51519
28013-104215-M42X1,51822
28013-104815-M48X1,52024
28013-1001828013-2001815R1/885
28013-1001428013-2001415R1/4107
28013-1003828013-2003815R3/8108
28013-1001228013-2001215R1/21010
28013-1003428013-2003415R3/41212
28013-1010028013-2010015R11217
28013-10114-R1 1/41822
28013-10112-R1 1/22024
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83