A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium fényvisszaverő ház.
Natúr kristálytiszta figyelőablak.
Belső tömítés Viton®.
Kivitel:A figyelőablak 150 °C-ig hőálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk:Nagy nyomás- és hőállóság. A Naturglas figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és a lehető legnagyobb felületi keménységet garantál.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
2) Külső tömítés
3) Belső tömítés
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28012 Alumínium olajfigyelő ablakok betekintő üveggel 216 kB

Rajzok

Olajfigyelő ablakok, alumínium, Naturglas lemezzel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2LL1SWMeghúzási
nyomaték
max. Nm
Nyomó terhelés
max. bar
CADTartoz.ÁrRendelés
28012-2901229,5G1/212109271820 5,44 €
28012-3403434,5G3/4161210322420 6,88 €
28012-4210042,5G123121040-20 10,31 €
28012-29201529,5M20X1,512109271820 5,44 €
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 10,31 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83